-
MAX14972EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14972 Data Sheet (Rev. 0)4/28/2012PDF1M
製品概要
機能と利点
- USB 3.0入力/出力コネクタを備えたアプリケーション回路
- SMA入力/出力を備えたアイダイアグラム試験回路
- 較正用トレース(50Ω負荷トレースとスルートレース)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14972の評価キット(EVキット)は、デュアルSuperSpeed USB 3.0イコライザ/リドライバのMAX14972を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX14972は、確定的ジッタの低減と出力レベルの復元にプログラマブル入力イコライゼーションと出力デエンファシスを使用し、USB 3.0規格に適合しています。これによって、主要SuperSpeed USB 3.0部品の最適な配置が可能になり、回路基板トレースやケーブルを長くすることができます。EVキットのPCBには、アプリケーション回路、特性評価回路、および2組のキャリブレーショントレースの、4つのセクションが含まれています。
アプリケーション回路は、ICを使用したUSB信号のイコライズ/再駆動を検証するように設計されています。EVキットのこのセクションは、+5.0VのUSB電源動作で、搭載されたLDOレギュレータによって+3.3Vに安定化され、U1デバイスに給電されます。アプリケーション回路のすべてのPCB信号トレースは、差動100Ωと50Ωシングルエンド制御インピーダンストレースの組合せです。特性評価回路は、SMAコネクタおよびインピーダンス制御されたトレースを使用してアイダイアグラム評価を行うために提供されています。このセクションは+3.0V~+3.6Vの外部電源によって駆動されます。
キャリブレーショントレースセクションは、トレースとSMAコネクタからのICの性能を取り出すためのリファレンスとして提供されています。
このICは、エクスポーズドパッドを備えた24ピンTQFNパッケージ(4.0mm x 4.0mm)で提供されます。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- ドッキングステーション
- 産業用USBスイッチング
- ノートブックコンピュータ
- USBハブ
- USBポート