-
MAX14950EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14950 Data Sheet (Rev. 0)2/11/2011PDF1M
製品概要
機能と利点
- SMA入力/出力を備えたアイダイアグラム試験回路
- キャリブレーショントレースを提供
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14950の評価キット(EVキット)は、クワッドPCI Express® (PCIe)イコライザ/リドライバのMAX14950を評価するための実証済みデザインを提供します。このデバイスは、4レベルのプログラマブル入力イコライゼーションと8レベルのプログラマブル出力デエンファシス/プリエンファシスを内蔵しています。
このEVキットのPCBには、エクスポーズドパッド付きの鉛(Pb)フリー42ピンTQFNパッケージ(3.5mm x 9.0mm)で提供されるMAX14950CTO+が出荷時に実装されています。
アプリケーション
- 通信スイッチャ
- デスクトップコンピュータ
- 産業用PC
- サーバ/ストレージ
- 試験装置
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。