製品概要
機能と利点
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全評価システム
- 使いやすいテストポイント搭載
- データロギングソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1494の評価システム(EVシステム)は、MAX1494の評価キット(EVキット)とマキシム68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュールから構成されています。MAX1494 は、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを内蔵する低電力、4.5桁、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。評価ソフトウェアはWindows® 95/98/2000/XPで動作し、MAX1494の機能を実行するユーザインタフェースを備えています。
PCを使ってMAX1494を総合評価するには、総合評価システム(MAX1494EVC16)をお求めください。旧版のマキシム評価システムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や、他のµCベースのシステムでのカスタム使用の場合は、評価キット(MAX1494EVKIT)をお求めください。
また、このシステムはMAX1493CCJとMAX1495CCJも評価することができます。これらの製品の無料サンプルについてはお問い合わせください。「ハードウェアの詳細」の項を参照してください。
アプリケーション
- デジタルマルチメータ
- デジタルパネルメータ
- デジタル電圧計
- ハンドヘルド各種メータ