製品概要

機能と利点

  • 使いやすさ
    • Micro-USBまたはテストポイント経由で容易に給電
    • SMAコネクタで外部機器と接続
  • 保証5kVRMS絶縁
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14933/MAX14937の評価キット(EVキット)は、16ピンワイドボディのSOIC表面実装パッケージに封止された2チャネルデジタルアイソレータのMAX14933/MAX14937の機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、+5V用に個別調整可能な2つの独立した電源を特長としています。

アプリケーション

  • バッテリマネージメント
  • 計測
  • 電源

対象となる製品