製品概要

機能と利点

  • 広範囲の入力電圧と負荷条件に対応する堅牢な動作
  • +24V電源評価用の安全性および保護デバイス内蔵:最大±1.2kV IEC 61000-4-5 (ソース-グランド間)
  • 誘導性負荷の高速消磁
  • ステータスおよびフォルト状態のLED表示
    • 過電圧
    • 過電流
    • レディ
    • 過熱警告フォルト状態表示
  • Si7322DN FET内蔵、TO-252パッケージのFETを実装するための配置オプション
  • tBLANK機能を使用する過電流状態時の自動再試行オプション
  • MAX14922からの+5Vロジック内蔵(オプション)
  • 広いロジック電圧範囲:+2.5V~+5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14922の評価キット(EVキット)は、グランド接続された抵抗性、誘導性、および容量性負荷用の診断機能を内蔵した、産業グレードハイサイドスイッチコントローラのMAX14922を評価するための実証済みデザインを提供します。

MAX14922のEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、全負荷時に10A以上を消費します。

このEVキットのPCBにはMAX14922ATE+ (16 TQFN、3mm × 3mm)デバイスが実装されており、nチャネルFETのSi7322DN、およびTO-252/DPAK/SOT428パッケージのパワーFET用のPCBスペースを備えているため、負荷を伴うデバイスの容易かつ簡素な評価が可能です。

アプリケーション

  • ハイサイドスイッチ
  • 産業用デジタル出力
  • モーター保持ブレーキ
  • リレーおよびソレノイドドライバ

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。