製品概要
機能と利点
- 広範囲の入力電圧と負荷条件に対応する堅牢な動作
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- ステータスおよびフォルト状態のLED表示搭載
- 逆電源電圧保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14914の評価キット(EVキット)は、設定可能な産業用デジタル出力ドライバ/デジタル入力のMAX14914を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、簡素なジャンパ設定によってMAX14914をデジタル出力(ハイサイドまたはプッシュプルモード)またはデジタル入力として制御することができます。
このEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、全負荷時に最大1.3A (min)を消費します。
MAX14914EVKITには、16ピンTQFN-EPパッケージ(4 x 4mm)に封止されたMAX14914ATE+が実装されています。
MAX14914Bの過電流割込み出力は直接サポートされていません。MAX14914BのアプリケーションについてはMAX14914 ICのデータシートを参照ください。
アプリケーション
- 設定可能なデジタル入出力
- 産業用デジタル出力および入力モジュール
- モータ制御
- セーフティシステム
関連資料
-
MAX14914EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。