製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:3.3V
- RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
- 2750VRMS絶縁:60秒
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX148X2の評価キット(EVキット)は、絶縁型RS-485/RS-422トランシーバのMAX14855の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、3.3Vの単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を実装しています。
MAX148X2EVKITは、MAX14853、MAX14857、およびMAX14859の評価にも使用することができます。
アプリケーション
- HVAC
- 産業オートメーション機器
- パワーメータ
- プログラマブルロジックコントローラ
関連資料
-
MAX148X2EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP5M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。