-
MAX14890EEVKIT: Evaluation Kit for MAX14890E Data Sheet (Rev. 0)6/16/2015PDF1M
製品概要
機能と利点
- 4つの設定可能な差動またはシングルエンドレシーバ
- SPIまたはピン制御動作USB-PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14890Eの評価キット(EVキット)は、インクリメンタルエンコーダインタフェースのMAX14890Eを内蔵した完全実装および試験済みPCBです。インクリメンタルエンコーダレシーバのMAX14890Eは、RS-422、HTL、TTL、およびデジタル信号用の4つの差動レシーバと2つのシングルエンドレシーバを備えています。
トランシーバ用の電力は、単一の+5Vソースまたは内蔵の24Vから5Vへのステップダウン回路から給電することが可能です。MAX14890EのEVキットは、モータおよび電源接続用の終端ブロックを備えています。
内蔵のスイッチおよびジャンパによって、ピン制御モードでMAX14890Eを設定することができます。また、この評価ボードは、Arduino®フォームファクタで設計されているため、ソフトウェアの評価と開発が容易になります。
アプリケーション
- エンコーダインタフェース
- モータコントローラ
- パルスカウンター
- サーボ制御整流
対象となる製品
関連資料
-
MAX14890EEVKIT Gerber File10/10/2022ZIP615K
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。