-
MAX14886EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14886 Data Sheet (Rev. 0)1/26/2011PDF763K
製品概要
機能と利点
- 1つのHDMI出力コネクタ
- 2つのDisplayPort入力コネクタ
- Mini-USB電源
- TMDSおよびDDCセクションを備えたアプリケーション回路
- SMA入力/出力および出力バイアスTを備えた特性評価回路
- キャリブレーショントレース(50Ω負荷トレース)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14886の評価キット(EVキット)は、MAX14886を評価するための実証済みデザインを提供します。この高速、低スキュー、アクティブリドライバマルチプレクサは、デュアルグラフィックスシステムの出力間の切替えや、HDMI出力コネクタの最大2.25GbpsのHigh-Definition Multimedia Interface (HDMI™) v1.4コンプライアンスに適合する信号調整に最適です。このEVキットには、アプリケーション回路、特性評価回路、およびキャリブレーショントレースの3つのセクションが含まれています。
アプリケーション回路は、TMDS®形式のデュアルモードDisplayPort™信号をHDMI出力コネクタに多重化して再駆動する場合のデバイスの検証用に設計されています。EVキットのこのセクションは、+5VのUSB電源で動作し、この+5VのUSB電源が内蔵の+3.3V LDOレギュレータによって安定化され、U1デバイスとコンパニオンDDCロジック(U3)に給電されます。アプリケーション回路の全信号トレースは、100Ωの差動インピーダンス制御トレースです。
特性評価回路は、SMAコネクタ、制御インピーダンストレース、および標準50Ω試験装置とインタフェースするための出力バイアス-Tを使用してアイダイアグラム評価用に提供されています。このセクションは+3.3Vの外部電源によって駆動されます。
キャリブレーショントレースは、さらに高い周波数の解析のために特性評価回路(U4)の入力トレースの長さと形状を整合します。
アプリケーション
- デュアルグラフィックスノートブックコンピュータ
- Dual Mode DisplayPortからHDMIへの外付けスイッチまたはアダプタ