-
MAX14871EVKIT: Evaluation Kit for MAX14871 Data Sheet (Rev. 0)6/30/2015PDF3M
製品概要
機能と利点
- 広い動作電源:4.5V~36V
- スタンドアロンまたはソフトウェア制御動作
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14871の評価キット(EVキット)は、MAX14871の評価ボードで構成されます。このEVキットは、フルブリッジDCモータードライバのMAX14871を評価する完全実装および試験済み回路基板です。
このEVキットは、スタンドアロンボードとして、またはソフトウェアインタフェースと組み合わせて動作するように設計され、デバイスのすべての主要機能を実証します。
アプリケーション
- 産業用オートメーション
- プリンタおよびスキャナ
- 自動販売機およびゲーム機
対象となる製品
関連資料
-
Using the MAX14871EVKIT with Software7/21/2015