-
MAX14829EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14829 Data Sheet (Rev. 0)4/3/2020PDF613K
製品概要
機能と利点
- IO-Link準拠デバイストランシーバ
- IOインタフェース端子
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Arduino対応シールド用パッド
製品概要
MAX14829の評価キット(EVキット)は、IO-Link®デバイストランシーバのMAX14829 を評価する完全実装および試験済み回路基板です。
MAX14829のEVキットは、ピンストラッピングによるスタンドアロン動作、またはArduino対応インタフェースを使用するマイクロコントローラによる駆動が可能です。
アプリケーション
- 産業用センサー
- IO-Link®センサーおよびアクチュエータ
- セーフティアプリケーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX14829EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。