-
MAX14828EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14828 Data Sheet (Rev. 0)10/17/2017PDF1M
製品概要
機能と利点
- IO-Link準拠デバイストランシーバ
- IOおよびSPI™インタフェース端子
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14828の評価キット(EVキット)は、IO-Link®デバイストランシーバのMAX14828を評価する完全実装および試験済み回路基板のMAX14828評価ボードで構成されます。
アプリケーション
- 産業用センサー
- IO-Linkセンサーおよびアクチュエータ
- セーフティアプリケーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX14828EVKIT ODB++ File10/10/2022TGZ21M
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。