-
MAX14824EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14824 Data Sheet (Rev. 2)2/4/2013PDF952K
製品概要
機能と利点
- IO-Link対応マスタートランシーバ
- IOおよびSPI™インタフェース端子
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14824の評価キット(EVキット)は、MAX14824の評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、IO-Link®マスタートランシーバのMAX14824を評価する完全実装および試験済み回路基板です。
このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備えており、デバイスの各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、USB A-BケーブルでPCに接続されます。
アプリケーション
- 24Vデジタル入出力
- 高ポート数IO-Linkマスター
- IO-Linkマスターコントローラ
- PLCフィールドバスゲートウェイ
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。