製品概要
機能と利点
- MAX14815の簡便な評価
- 3レベルまたは5レベルモードに設定可能
- 設定可能なマスタークロック周波数およびトリガ
- 外部クロックおよび外部トリガのオプション
- 高電圧出力用3.5mmスコーププローブジャック実装
- Windows XP®、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10対応ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
- RoHS準拠
製品概要
MAX14815の評価キット(EVキット)は、高電圧、高周波、5レベルオクタル(8回路)パルサーのMAX14815を評価するための実証済みデザインを提供します。
MAX14815のEVキットは、USB-SPIインタフェース、高周波クロックジェネレータ、および同期トリガを備えています。また、MAX14815はICのビームフォーミング機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows 7®、Windows 8.1®、およびWindows 10®対応ソフトウェアも備え、完全なPCベースの評価プラットフォームとなっています。
対象となる製品
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。