製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:+3V~+5.5V
- シングルチャネルおよびデュアルチャネルのスイッチを評価可能
- 入力信号電圧範囲:±25V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX147xxの評価キット(EVキット)は、Beyond-the-RailsスイッチのMAX14759およびMAX14760ファミリを評価するための完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは8ピンと10ピンの両方のTDFN表面実装パッケージ用の実装パターンを備えているため、上記スイッチファミリの任意の製品を評価することができます。これらのスイッチは+3V~+5.5Vの単一電源で動作します。
このEVキットは、シングルチャネルスイッチのMAX14759がU1に実装されています。このEVキットはMAX14760~MAX14764の評価にも使用することができます。
アプリケーション
- ATEシステム
- オーディオ信号ルーティングおよびスイッチング
- CANバス終端切替
- インダストリアル用測定システム
- 計測システム
- 医療用システム
- 光リレー代替
- RS-485終端切替
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。