製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全評価システム
- ボード上の便利なテストポイント
- データロギングソフト
- ソースコードの提供
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX147の評価システム(EVシステム)は、MAX147評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16コントローラまたは80C32マイクロコントローラ(µC)モジュールから構成された、低コストの完全8チャネルデータ収集システムです。MAX147の様々な機能を試すための便利なユーザインタフェースとして、IBM® PCコンパチブルなソフトウェアを使用することができます。ソースコードも提供されています。
パーソナルコンピュータを用いてMAX147の総合的な評価を行う場合は、EVシステムをご注文ください。他のマキシムのEVシステムと一緒に68HC16または80C32 µCモジュールをすでに購入してある場合、あるいはその他のµCベースのシステムで使用される場合は、EVキットをご注文ください。
MAX147のEVキットはMAX147およびMAX146の両方を評価します。MAX146の評価にはMAX147のEVキットとともにMAX146BCPPの無料サンプルを請求してください。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 医療用機器
- ペンディジタイザ
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御