-
MAX14778EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14778 Data Sheet (Rev. 0)4/28/2012PDF903K
製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:+3V~+5.5V
- デュアル4:1マルチプレクサ
- 独立したマルチプレクサ制御
- 入力信号電圧範囲:±25V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14778の評価キット(EVキット)は、デュアル±25Vレール以上/以下4:1アナログマルチプレクサのMAX14778を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、+3V~+5.5Vの単一電源で動作し、-25V~+25Vのアナログ信号をサポートします。
このEVキットのPCBには、MAX14778ETP+が出荷時に実装されています。無料サンプルについては、お問い合わせください。
アプリケーション
- オーディオ/データ多重化
- 通信システム
- コネクタ共有
- ゲーム機
- ハンドヘルド産業用デバイス
- POSペリフェラル
- RS-485/RS-232/USB 1.1多重化