製品概要

機能と利点

  • 過電圧保護を評価
  • OVLO電圧のユーザー設定が可能
    • 内部設定を使用する場合はグランドに接続
    • 1MΩの抵抗と500kΩのポテンショメータの抵抗分圧器によって可変OVLO電圧を実現可能
  • 各電圧端子にテストポイントを備えているため測定が容易
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14738/MAX14739の評価キット(EVキット)は、過電圧保護(OVP)デバイスのMAX14738/MAX14739の機能を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。

アプリケーション

  • モバイルインターネットデバイス
  • スマートフォン
  • タブレットPC

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。