-
MAX14724PMB1: Evaluation Kit for the MAX14724 Data Sheet (Rev. 1)4/1/2019PDF572K
製品概要
機能と利点
- 8:4マトリックススイッチマルチプレクサ
- 50Ωにインピーダンス制御された信号トレース
- 12ピンPmod対応コネクタ
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14724PMB1ペリフェラルモジュールは、8:4マトリックススイッチマルチプレクサのMAX14724と、I2CまたはSPI通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとのインタフェースに必要なハードウェアを提供します。このICは、1.6V~5.5Vの単一電源または±2.5Vのデュアル電源による給電が可能です。このデバイスは8:4マルチプレクサを特長とし、あらゆるスイッチの組み合わせをI2CまたはSPIの使用を介して選択できます。ICの動作に関する詳細については、MAX14724 ICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- データ収集
- 医療用機器
- 信号切替
対象となる製品
関連資料
-
MAX14724PMB1 Gerber File11/23/2022TGZ833K
-
MAX14724PMB1 ODB Files - Design Files10/10/2022TGZ833K