製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:5.5V~58V
- 外付けpMOSFET実装
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14721の評価キット(EVキット)は、過電圧、低電圧、および過電流保護デバイスのMAX14721を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、外付けpMOSFETとLED入力/出力読取りを備えています。このEVキットは、MAX14721ATP+が実装されていますが、U1のICを交換することによって、ピンコンパチブルのMAX14722およびMAX14723デバイスの評価にも使用することができます。EVキットの発注時に、サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- 制御およびオートメーション
- ハイパワーアプリケーション
- ヒューマンマシンインタフェース
- 産業用電源システム
- モーションシステムドライブ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。