-
MAX14699EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14699 Data Sheet (Rev. 0)2/8/2018PDF611K
製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:2.1V~28V
- アクティブローACOK LED読取り
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14699の評価キット(EVキット)は、高精度、サージ保護内蔵過電圧プロテクタデバイスのMAX14699を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX14699EWC+が実装されています。
アプリケーション
- ポータブルメディアプレーヤー
- スマートフォン
- タブレットPC
対象となる製品
関連資料
-
MAX14699EVKIT ODB File - Design Files6/16/2023ZIP3 M