製品概要

機能と利点

  • 50Ωにインピーダンス制御された信号トレース
  • PMODコネクタによってインタフェースが容易
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14662の評価キット(EVキット)は、Beyond-the-Rails 8回路、単極/単投(SPST)スイッチのMAX14662を評価するための便利な方法を提供します。全PCB信号トレースは50Ωにインピーダンス制御されているため、インピーダンス整合が容易です。MAX14662はI2CとSPIの両方の設定モードが可能で、SPI/アクティブローI2C端子によって設定します。

ICの動作の詳細については、MAX14662 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • オーディオスイッチング/多重化
  • ポート保護
  • パワーマネージメント

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。