-
MAX14611EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14611 Data Sheet (Rev. 0)10/8/2013PDF1M
製品概要
機能と利点
- 実証済みPCBレイアウト
- 評価時間を短縮
- 完全実装および試験済み
- 調整可能な発振器をボード上に実装
- 外付けのファンクションジェネレータなしで評価が可能
- ジャンパで選択可能なオープンドレインおよびプッシュプルバッファによって、どちらの動作モードでも容易に評価が可能
製品概要
MAX14611の評価キット(EVキット)は、14ピンTDFNパッケージに封止されたクワッド双方向低電圧ロジックレベルトランスレータのMAX14611の機能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。非常に柔軟な設定が可能なPCBによって、ジャンパで選択可能な複数の方式を介してICを直接評価することができます。EVキットへの入力電源は、マイクロUSB (タイプBコネクタ)、または5V外部電源によって供給されます。ボード上に実装されたLDOレギュレータは適切な電圧を各部品に供給し、レベルトランスレータのどちらの側に対してもポテンショメータによって電源を個別に調整することができます。
アプリケーション
- 低電圧ASICレベル変換
- 携帯電話
- ポータブル電子機器
- POSシステム
- SPI、I2C、およびMDIOレベル変換
- テレコム機器