-
MAX14585EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14585 Data Sheet (Rev. 0)6/17/2011PDF1M
製品概要
機能と利点
- USB給電(ケーブル同梱)または外部電源
- 完全USB 2.0ハイスピード(480Mbps)スイッチング回路
- データ/オーディオ信号を配線
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14585の評価キット(EVキット)は、高ESD保護双極/双投(DPDT)スイッチのMAX14585を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、USB 2.0ハイスピード対応スイッチングアプリケーションで使用されるMAX14585の検証用に設計されています。このEVキットの回路は、1つのUSBポートからの多重化信号を別のUSBポートに配線し、オーディオ信号をヘッドフォンジャックに配線します。
このEVキットのPCBには、MAX14585EVB+が出荷時に実装されていますが、MAX14585Aの評価にも使用することができます。
アプリケーション
- 携帯電話
- PDAおよびハンドヘルド機器
- タブレットPC