製品概要
機能と利点
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- GUIによってICの動作の学習を簡素化
- アプリケーション試験用のMAX8903A USBチャージャ内蔵
- USB電源または外部電源(大きい充電電流用)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14578の評価キット(EVキット)は、12ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のUSBバッテリチャージャ検出器であるMAX14578を評価するための実証済みデザインを提供します。このICは、USB Battery Charging Revision 1.1に準拠するチャージャ検出、専用チャージャ検出、Appleチャージャ検出、中国のYD/T1591対応チャージャ検出、およびUSBパススルー通信を備えています。このEVキットは、充電電流をシステム電流から分離するための多様な電力オプションを備えています。このEVキットは、USBから自己給電しますが、充電の検証には外部電源が必要です。このEVキットは、アプリケーションの設定においてMAX14578とインタフェースするために、1セルリチウムイオン(Li+) DC-DC USBチャージャのMAX8903Aを備えています。
このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを使用し簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供して、評価を簡素化します。このEVキットのGUIによって、ICの各機能を試験することができます。EVキットのPCBは、MAX14578EEWC+が出荷時に実装されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- DSCおよびカムコーダ
- 電子書籍リーダ
- メディアプレーヤー
- MID (モバイルインターネットデバイス)
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。