-
MAX14535EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX14535E Data Sheet (Rev. 0)3/25/2009PDF121K
製品概要
機能と利点
- 内蔵のクリック/ポップ抑制に入力シャント抵抗
- 低オン抵抗(RON):0.135Ω
- アナログ信号性能:-1.5V~(3VまたはVCCの低いほう)
- DC電源動作:+2.4V~+5.5V
- USB電源動作を検証
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14535Eの評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションの負信号性能、低オン抵抗(0.135Ω RON)、およびクリック/ポップ抑制用入力シャント抵抗(NO_端子間)を特長とする双極/双投(DPDT)アナログスイッチのMAX14535Eを検証します。このICは、省スペースのUTQFNパッケージを特長とします。このEVキットは、+2.4V~+5.5VのDC電源で動作可能で、USB電源から動作するように設定されて提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックコンピュータ
- PDA
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。