製品概要

機能と利点

  • USB Powered
  • Sensor Socket on the EV board
  • On-Board ADC to read the OUT Voltage of MAX1452
  • Windows 10-compatible software
  • User-Friendly Graphical User Interface (GUI)
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • 加速度計
  • 湿度センサー
  • 圧力キャリブレータおよびコントローラ
  • 圧力センサー
  • 抵抗素子センサー
  • 歪みゲージ
  • トランスデューサおよびトランスミッタ

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。