-
MAX14521EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX14521E Data Sheet (Rev. 0)4/29/2009PDF275K
製品概要
機能と利点
- Wide 2.7V to 5.5V Supply Range
- Windows 2000/XP- and Windows Vista (32-Bit)-Compatible Software
- USB-PC Connection (Cable Included)
- USB Powered
- Lead(Pb)-Free and RoHS Compliant
- I²C Interface Terminals
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
製品概要
The MAX14521E evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX14521E quad, high-voltage EL lamp drivers. The EV kit also includes Windows® 2000/XP- and Windows Vista®-compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the features of the MAX14521E.
The MAX14521E EV kit PCB comes with a MAX14521EETG+ installed.
Applications
- Automotive Instruments Clusters
- Keypad Backlighting
- LCD Backlighting
- PDAs
- Smartphones
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。