-
MAX14502EVKIT: MAX14502の評価キット Data Sheet (Rev. 0)10/15/2009PDF936K
製品概要
機能と利点
- シンプルなI²C制御モード
- SDカードソケット、USBタイプA、およびUSBタイプBコネクタ搭載
- デフォルトの19.2MHz入力クロック、代替の入力クロックコネクタを装備
- 外付けマイクロプロセッサ接続を装備
- Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- USB-I²Cブリッジ搭載
- USB駆動(ケーブル同梱)
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14502の評価キット(EVキット)は、ハイスピードUSB-SDカードリーダのMAX14502を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、Windows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX14502の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が提供されます。
MAX14502のEVキットは、USB-I²Cブリッジを搭載しているため、PCによるMAX14502の内部I²Cレジスタへのアクセス、およびEVキットへの給電が可能です。
MAX14502のEVキットのPCBには、MAX14502AETL+が実装されています。また、このEVキットは、MAX14502AETL+を置き換えて、使用するデバイスに応じて水晶発振器の周波数を変更するか、SMAコネクタに適切な外部クロックを適用することによって、MAX14500AETL+、MAX14501AETL+、およびMAX14503AETL+の評価にも使用できます。MAX14500AETL+、MAX14501AETL+、およびMAX14503AETL+の無料サンプルについてはお問い合わせください。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- GPS
- MP3プレーヤー
- PDA
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。