製品概要
機能と利点
- 6つの片方向チャネル、各種のチャネル方向構成およびデータ速度(最大200Mbps)
- 内蔵LEDによってデバイスの通信可能状態を表示
- SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
- 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- 20ピンSSOPパッケージで最大3.75kVRMS (60秒)の絶縁を保証
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14483の評価キット(EVキット)は、6チャネル、3.75kVRMS、SPIデジタルアイソレータのMAX14483を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、SMAコネクタまたはテストポイントのいずれかを介して全6つのチャネルへの容易なアクセスが可能です。レディ信号(SAAおよびSBA)とアクティブローFAULT出力の内蔵LEDは、信号の状態を直接表示します。
このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。
MAX14483EVKIT#には、20ピンSSOPパッケージ(沿面および空間距離5.5mm)のMAX14483AAP+が実装されています。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- 汎用SPIバス絶縁
- 産業用オートメーション
- プロセスオートメーション
- プログラマブルロジックコントローラ
- ロボット工学
対象となる製品
関連資料
-
MAX14483EVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP6M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。