-
MAX1427EVKIT: MAX1418、MAX1419、およびMAX1427の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF643K
製品概要
機能と利点
- 最高サンプリングレート:80Msps (MAX1427)
- 低電圧ディジタル出力
- 完全差動信号入力構成
- データラッチを搭載
- 実装および試験済み
- MAX1418、MAX1419も評価
製品概要
MAX1427の評価キット(EVキット)は、15ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1418、MAX1419、またはMAX1427の性能評価に必要な全部品を備える完全実装および試験済みの回路ボードです。MAX1427には、差動アナログ入力信号が必要です。MAX1427のEVキットは、ユーザが用意するシングルエンド信号源の出力を、必要な差動信号に変換するトランスを備えています。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、MAX1427が生成するディジタル出力を捕捉することができます。このEVキットは5Vおよび2.5Vの電源で動作します。このEVキットには、MAX1427が実装されています。ピンコンパチブルのMAX1418またはMAX1419を評価するには、これらの無料サンプルをお求めください。
アプリケーション
- アンテナアレイ処理
- セルラ基地局トランシーバシステム(BTS)
- E911ロケーションレシーバ
- マルチ標準レシーバ
- パワーアンプリニアリティ補正
- シングルおよびマルチキャリアレシーバ
- ワイヤレスローカルループ(WLL)