-
MAX1420EVKIT_jp: MAX1420、MAX1421、およびMAX1422の評価キット Data Sheet (Rev. 0)8/5/2005PDF275K
製品概要
機能と利点
- サンプリング速度:最高60Msps
- 低電圧および低電力動作
- クロックシェーピング回路
- 簡単なデータ捕捉構成
- 完全組立、試験済み
製品概要
MAX1420の評価キット(EVキット)は、MAX1420、MAX1421またはMAX1422、12ビット、+3.3V、A/Dコンバータ(ADC)の性能を評価するために必要な部品を実装した、組み立て、試験済みの回路基板です。MAX1420/MAX1421/MAX1422のADCは、2VP-P差動アナログ入力を許容します。ADCによって生成されるオフセットバイナリディジタル出力は、ユーザー提供の高速ロジックアナライザまたはデータ取得システムを使って、簡単にサンプリングができます。このEVキットには60Mspsの部品(MAX1420)が実装されています。40Mspsまたは20Mspsの部品評価用には、MAX1421CCMまたはMAX1422CCMの無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- CCDピクセル処理
- IFおよびベースバンドデジタル化
- IR焦平面アレイ
- 医療用超音波画像
- レーダ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。