-
MAX1379EVKIT: Evaluation Kit for the MAX1379 Data Sheet (Rev. 0)10/15/2008PDF1M
製品概要
機能と利点
- 2つの同時ADCチャネル入力
- 電源入力用4つのバナナジャック
- 4つのオンボード入力バッファ
- 入力チャネル用BNC
- 周波数、RMS、MIN、MAX、および平均DCの計算
- USB-PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応評価ソフトウェア
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1379の評価キット(EVキット)は、デュアル12ビット、1.25Msps、同時サンプリングADCのMAX1379を評価するための完全実装および試験済みPCBです。また、このEVキットには、Windows® 2000/XP/Vista®対応のソフトウェアが同梱されており、MAX1379の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX1379のEVキットPCBには、MAX1379ATP+が実装されています
アプリケーション
- 紙幣照合
- 通信
- データ収集
- モータ制御
- ポータブル機器
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。