-
MAX1363EVKIT: Evaluation Kit for the MAX1361 and MAX1363 Data Sheet (Rev. 0)12/26/2005PDF223K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1363の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みのPCBで、12ビット、4チャネルシステムモニタのMAX1363を評価します。また、このEVキットはWindows® 98 SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱し、MAX1363の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットには、MAX1363EUBが実装されています。また、このMAX1363のEVキットを使って、10ビット、4チャネルシステムモニタのMAX1361を評価することもできます。これらのデバイスを評価するピンコンパチブルのMAX1361EUB、MAX1361_EUB、およびMAX1363_EUBの無料サンプルについてはお問い合わせください。各アドレスオプションの注文については、フルデータシートの「Table 1 (表1)」を参照してください。
アプリケーション
- 高信頼性電源
- 医療用計測
- サーバおよびワークステーション
- システムモニタ/監視