-
MAX134EVKIT: Evaluation Kit for the MAX134 Data Sheet (Rev. 0)6/3/2010PDF1M
製品概要
機能と利点
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- 3つの単3バッテリで駆動(同梱なし)
- 9Vバッテリ動作(オプション)
- 複数の範囲(40V max)で電圧および抵抗を測定
- 固定400mA範囲で電流を測定
- 変換結果のLCDディスプレイ内蔵
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX134の評価キット(EVキット)は、3¾桁のディジタルマルチメータのMAX134を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、電圧(V)、オーム(Ω)、またはミリアンペア(mA)を測定し、変換結果を4桁のLCDディスプレイに表示します。内蔵のMAXQ2000マイクロコントローラによって、MAX134、LCDディスプレイを制御し、光絶縁USBリンクを介してPCと通信します。このEVキットに組み込まれたソフトウェアは、MAX134の各機能を検証し、ソフトウェア開発の補助として提供されています。マイクロコントローラコードに加え、このEVキットはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のアプリケーションプログラムも組み込んでいます。このプログラムは、MAX134のレジスタを制御し変換結果を表示するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
警告:安全性を確保するため、入力電圧は40V (max)に制限されています。必ず、「Multiple Grounds (複数のグランド)」の項の説明をお読みください。
アプリケーション
- データ収集システム
- データロガー
- デジタルパネルメータ
- 重量計