製品概要
機能と利点
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX13485Eの評価キット(EVキット)は、8ピンµDFNパッケージで提供されるハーフデュープレックスRS-485/RS-422トランシーバのMAX13485Eを評価する実証済みの設計を提供します。
MAX13485EのEVキットのPCBには、MAX13485EELA+が実装されています。MAX13486EELA+を評価するにはピンコンパチブルのMAX13486EELA+の無料サンプルを請求してください。
アプリケーション
- 自動HVACシステム
- 産業用制御
- 産業用モータ駆動
- ユーティリティメータ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。