製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBレイアウト
- Windows® 98/2000/XP対応評価ソフトウェアを同梱
- すべての入力チャネルのバッファ用のPCBランドパッドは未実装
- ヘッダによってEVキットをロジックアナライザに接続
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1338の評価システム(EVシステム)は、4チャネル、14ビットの総合データ収集システムです。MAX1338のEVシステム(MAX1338EVB16)は、MAX1338の評価キット(EVキット)とマキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュールの68HC16MOD-16WIDEから構成されています。パラレルバスコントローラを保有しているか、またはµCモジュールの68HC16MOD-16WIDEを購入済みの場合は、EVキット(MAX1338EVKIT)を別途注文してください。
MAX1338EVKITによって、外部システムクロックを使ってMAX1338の評価が可能です。このモードでは、68HC16MOD-16WIDEボードを使用することは不可で、ユーザはパラレルインタフェースを調達する必要があります。
アプリケーション
- モータ制御:3相電圧、電流、およびマルチチャネルデータレコーダ
- 光通信機器
- 電力測定
- 振動分析