-
MAX13362EVKIT: MAX13362の評価キット Data Sheet (Rev. 0)8/4/2009PDF893K
製品概要
機能と利点
- 9VDC~28VDCのバッテリ電源に対応
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
- USB-PC間接続(ケーブル同梱)
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- SPI™インタフェース端子
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX13362の評価キット(EVキット)は24チャネル車載用接点監視回路のMAX13362を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットにはWindows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアが同梱されており、MAX13362の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供されています。MAX13362のEVキットのプリント基板(PCB)にはMAX13362ATL/V+が実装されて提供されます。
アプリケーション
- 車載ボディコントローラ
- 車載ドアモジュール
- 車載スマートジャンクションボックス