製品概要
機能と利点
- 3V~5.5Vの単一電源動作
- RS-232データレート:3Mbps
- 低電圧ロジックインタフェース
- ディジタルループバック
- RS-232ループバック
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX13235Eの評価キット(EVキット)は、低電圧インタフェースと強化されたESD (静電放電)保護を備えた3Mbps RS-232トランシーバのMAX13235Eを評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、20ピンTSSOPパッケージのMAX13235Eを検証します。また、MAX13235Eはエクスポーズドパッドを備えた20ピンTQFNパッケージでも提供されますが、そのパッケージはこのEVキットに対応していません。
MAX13235EのEVキットのPCBは、3MbpsデータレートバージョンのMAX13235EEUP+が実装されて提供されています。また、MAX13235EのEVキットはMAX13234E (250kbpsデータレートバージョン)の評価にも使用することができます。ピンコンパチブルのMAX13234EEUP+の評価には、そのデバイスの無料サンプルを請求してください。
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。