製品概要
機能と利点
- 設定可能なトランシーバサポート
- V.28 (RS-232)
- V.10 (RS-423)
- V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、およびX.21)
- V.35
- 真のフェイルセーフレシーバ入力
- プログラマブルケーブル終端(MAX13175E)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX13171E/MAX13173E/MAX13175Eの評価キット(EVキット)は、マルチプロトコルクロック/データトランシーバのMAX13171E、制御トランシーバのMAX13173E、およびケーブル終端のMAX13175Eの各チップを組み合わせています。このチップセットは、完全ソフトウェア選択可能マルチプロトコルのデータ端末機器(DTE)またはデータ通信機器(DCE)インタフェースポートを構成し、V.28 (RS-232)、V.10 (RS-423)、V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)、およびV.35プロトコルをサポートします。内蔵のチャージポンプによって、このEVキットは3.3V~5.5Vの単一電源で動作可能です。
このEVキットは、チップセットのフロースルーのピン配置を活用するように設計されています。このEVキットは、40ピンヘッダ(ロジック信号)、メスDB25コネクタ(プロトコル信号)、3つのSMAコネクタ(高速ロジック信号)、および高速データ信号(ロジックおよびプロトコル信号)の測定用のスコーププローブコネクタを備えています。
アプリケーション
- CSUおよびDSU
- データネットワーキング
- データルータ
- データスイッチ
- PCIカード
- 電気通信機器
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。