-
MAX13054AESHLD: Evaluation Kit for the MAX13054A Data Sheet (Rev. 1)5/1/2018PDF889K
製品概要
機能と利点
- 内部保護によって堅牢性を向上
- CANHとCANLのフォルト耐性:±65V
- ESD保護:±25kV HBM (ヒューマンボディモデル)
- 拡張コモンモード入力範囲(CMR):±25V
- トランスミッタのドミナントタイムアウトによってロックアップを防止
- 短絡保護
- サーマルシャットダウン
- 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
- 低電流モード、低速スルーレート、通常動作モードを設定するSTBY入力
- ロジック電源(VL)範囲:1.62V~5.5V
- 高速動作:最大2Mbps
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃、8ピンSOICパッケージ
製品概要
MAX13054Aシールドは、拡張コモンモード入力範囲と25kV ESDヒューマンボディモデル(HBM)によってフォルト保護されたコントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX13054Aの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このシールドはデジタルアイソレータを備え、CANバスとコントローラインタフェース間のレベルトランスレータとして使用され、1.71V~5.5V電源の範囲で動作します。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- ドローン
- 産業用オートメーション
- 計測
- モータ制御
- プログラマブルロジックコントローラ
- スマートグリッド機器
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。