-
MAX13053AESHLD: Evaluation Kit for the MAX13053A Data Sheet (Rev. 0)8/24/2018PDF869K
製品概要
機能と利点
- 内部保護によって堅牢性を向上
- CANHとCANLのフォルト耐性:±65V
- ESD保護:±25kV HBM (ヒューマンボディモデル)
- 拡張コモンモード入力範囲(CMR):±25V
- トランスミッタのドミナントタイムアウトによってCANバスのロックアップを防止
- 短絡保護
- サーマルシャットダウン
- 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
- サイレントモードによってトランスミッタをイネーブル/ディセーブル
- ロジック電源(VL)範囲:1.62V~5.5V
- 高速動作:最大2Mbps
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃、8ピンSOICパッケージ
製品概要
MAX13053Aシールドは、拡張コモンモード入力範囲と±25kV ESDヒューマンボディモデル(HBM)によってフォルト保護されたコントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX13053Aの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このシールドはデジタルアイソレータを備え、(コントローラとトランシーバ間の)レベルトランスレータとして使用され、1.71V~5.5V電源の範囲で動作します。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- ドローン
- 産業用オートメーション
- 計測
- モータ制御
- プログラマブルロジックコントローラ
- スマートグリッド機器
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。