製品概要

機能と利点

  • 8MHz、4MHz、および1MHzを生成可能なクロックジェネレータを搭載
  • 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ +3.6V、 VCC ≤ +5.5V)
  • 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX13047Eの評価キット(EVキット)は、デュアル双方向低電圧レベルトランスレータのMAX13047Eを評価するための実証済みの設計を提供します。MAX13047Eは最大16Mbps (8MHz)のデータレートでVLおよびVCCのロジックレベル間を変換します。

MAX13047EのEVキットPCBには、MAX13047EEVB+が実装されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • CMOSロジックレベル変換
  • I2Cおよび1-Wire変換
  • ポータブル機器

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。