製品概要
機能と利点
- 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
- 同じ方向の2つの片方向チャネル(MAX12934)またはそれぞれ反対方向の2つの片方向チャネル(MAX12935)
- SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
- 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- ワイドボディSOICパッケージで最大5kVRMS (60秒)の絶縁を保証
製品概要
MAX12934/MAX12935の評価キット(EVキット)は、2チャネル、ワイドボディデジタルアイソレータのMAX12934またはMAX12935を評価するための実証済みデザインを提供します。
このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。
MAX1293XWEVKIT#はU1が実装済みで、以下のデジタルアイソレータに対応します:MAX12934BAWE+、MAX12934CAWE+、MAX12934EAWE+、MAX12934FAWE+、MAX12935BAWE+、MAX12935CAWE+、MAX12935EAWE+、MAX12935FAWE+
アプリケーション
- 多機能プリンタ
- センサーボード
- スマートメーター
関連資料
-
MAX1293XWEVKIT ODB File - Design Files10/10/2022ZIP5M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。