-
MAX12900EVKIT: Evaluation Kit for the MAX12900 Data Sheet (Rev. 1)12/22/2017PDF2M
製品概要
機能と利点
- PWM入力を備えたループ給電4mA~20mAトランスミッタ
- 広範囲の入力電圧を備えた堅牢な動作
- 2つのPWM入力を生成しフォルト診断を提供するためのマイクロコントローラ搭載
- HARTおよびFieldbus H1通信に対応
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 逆電圧保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェア
製品概要
MAX12900の評価キット(EVキット)は、ループ給電4~20mAセンサートランスミッタのMAX12900を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、評価ボードおよびPCから対象デバイスへのUSBポートを介した通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。
このEVキットは、ICの機能を実行するためのWindows® 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、MAX12900への粗調整および微調整のPWMデューティサイクル入力を設定し、4~20mAのループ電流を±1µAの分解能で制御することができます。
このEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、消費電流は2.7mA以下です。
MAX12900のEVキットには、32ピンTQFN-EPパッケージ(5 x 5mm)のMAX12900ATJ+が実装されています。
アプリケーション
- 産業オートメーションおよびプロセス制御
- ループ給電4~20mA電流トランスミッタ
- リモート計測装置
- スマートセンサー
対象となる製品
関連資料
-
MAX12900EVKIT ODB++ File10/10/2022ZIP4M
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。