-
MAX1282EVSYSTEM_jp: MAX1282の評価システム Data Sheet (Rev. 0)8/5/2005PDF205K
製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBレイアウト
- 基板上の便利なテストポイント
- データロギングソフト
- 完全実装済み、試験済み
- RS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
- USBポートでWindows 2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
製品概要
MAX1282の評価システム(EVシステム)は、MAX1282の評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュール、およびUSBTO232から構成された完全4チャネルデータ収集システムです。MAX1282は高速、12ビットのデータ収集システムです。Windows® 98/2000/XP対応ソフトウェアにより、MAX1282の様々な機能を試すために便利なユーザインタフェースが提供されています。
PCを使用してMAX1282の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステム(MAX1282EVC16)をご注文ください。他のマキシムのEVシステムと一緒に68HC16MODULE-DIPモジュールをすでに購入してある場合やその他のµCベースのシステムでカスタム使用する場合は、EVキット(MAX1282EVKIT)をご注文ください。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 医療用機器
- ペンディジタイザ
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御