-
3477: MAX1195、MAX1196、MAX1197、およびMAX1198の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF514K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1198の評価キットは完全実装されたテスト済みの回路ボードで、MAX1195~MAX1198デュアル8ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)の性能評価に必要な全ての部品を実装しています。MAX1195~MAX1198は差動またはシングルエンドのアナログ入力に対応していますが、この評価キットでは1個のシングルエンドアナログ信号から両タイプまでの入力の各ADCを評価できます。また、ユーザ準備の高速ロジックアナライザやデータ収集システムで、ADCが生成したディジタル出力を容易にサンプリングできます。この評価キットは3.3Vおよび2.5V (MAX1198)電源で動作します。また、ユーザが準備したAC信号からクロック信号を生成する回路が内蔵されています。この評価キットには、MAX1198が実装されています。ピンコンパチブルのMAX1195、MAX1196、またはMAX1197の評価には無料のサンプルを請求してください。
アプリケーション
- ベースバンドI/Qサンプリング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 計測
- MMDSモデム
- マルチチャネルIFサンプリング
- セットトップボックス
- 超音波および医療用画像化
- VSAT端末
- WLAN、WWAN、WLL
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。