-
MAX11835TEVS: Evaluation System for the MAX11835 Data Sheet (Rev. 0)9/17/2010PDF1M
製品概要
機能と利点
- 簡便なUSBインタフェース
- ハプティックフィードバック用の圧電アクチュエータ内蔵タッチパネル
- アナログトラッキングモード機能
- 使いやすいWindows®グラフィカルユーザインタフェース(GUI)によって多種多様なハプティック波形のレジスタプログラミングが可能
- 全部品を処理しやすいプレキシガラスベースに実装
- USB経由の単一電源動作
- ブーストレギュレータ用の外部電源オプション
- グラフィカルユーザインタフェースの個別ユーザーガイドが入手可能
製品概要
MAX11835の評価システム(EVシステム)は、タッチインタフェース内蔵製品向けに、ハプティックフィードバックを生成するための単層および積層圧電アクチュエータを駆動する完全ソリューションを検証します。MAX11835は、正弦、台形、方形、およびパルスを含むあらゆる種類のユーザー設定可能な波形を高効率で生成して圧電負荷を駆動し、カスタムのハプティック感覚を生成します。この低電力デバイスは、I²Cインタフェースを介してアプリケーションプロセッサ/ホストコントローラと直接インタフェースし、ブーストレギュレータ、パターン記憶メモリ、および波形発生器を含む多種多様なブロックを1つのパッケージに集積しているため、完全なハプティックフィードバックコントローラソリューションを提供します。
このEVシステムは、MAXQ2000 USBタッチインタフェースボード(UTIB)とMAX11835ドーターボードを含むマルチボードシステムです。
注:EVキットに付属するCD-ROMには、グラフィカルユーザインタフェース(GUI)に関する情報を提供するユーザーガイドが収録されています。
注:MAX11835は、タッチスクリーンコントローラではなく、タッチパネルはハプティックフィードバックの目的でのみ提供されており、4線式フレックスコネクタは未接続になっています。
アプリケーション
- 携帯ゲーム用コンソール
- 車載アプリケーション用インフォテイメント
- キーパッドおよびキーボード
- モバイル通信デバイス
- ノートブック、ネットブック、および電子書籍リーダー
- PDA、GPS、およびメディアプレーヤー