-
4054: MAX1169の評価システム/評価キット Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF232K
製品概要
機能と利点
- HS I²C対応インタフェース(1.7MHz)
- 高速I²C対応インタフェース(400kHz)
- 標準I²C対応インタフェース(100kHz)
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- RS-232/COMポート付きWindows® 98/2000/XP対応EVキットソフトウェア
- USBポート付きWindows 2000/XP対応EVキットソフトウェア
製品概要
MAX1169の評価システム(EVシステム)は、MAX1169の評価キット(EVキット)、マキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16MODULE-DIP、USBTO232、およびHS I²C対応モジュールで構成されるI²C対応の高速16ビット、総合データ収集システムです。
HSI2CMODは、MAX1169の最大1.7MHzの2線式シリアルクロック周波数をサポートする実証済みのHSモード、I²C対応インタフェースを備えています。このモジュールではAltera社のEPM3256AQC208-10プログラマブルロジックデバイス(PLD)とDigital Core Design社のDI2CMコアを使用して、このソリューションを実装しています。
パソコン(PC)を使ってMAX1169を総合評価するには、総合EVシステム(MAX1169EVC16)をお求めください。ユーザ提供のHS/高速/標準モードのI²C対応インタフェースを備えるMAX1169を評価するには、EVキット(MAX1169EVKIT)を別途お求めください。
MAX1169A_UDまたはMAX1169B_UDを評価するためには、MAX1169のEVキットを注文する際にMAX1169A_UDまたはMAX1169B_UDの無料サンプルを請求してください。
アプリケーション
- バッテリ駆動試験装置
- ハンドヘルドポータブルアプリケーション
- 医療用機器
- 受信信号強度インジケータ
- ソーラーパワー遠隔システム
- システム監視