製品概要

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 便利なテストポイントをボードに実装
  • 完全実装および試験済み
  • RS-232/COMポートでWindows® 98/2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
  • USBポートでWindows 2000/XPに対応するEVキットソフトウェア

製品概要

MAX1168の評価システム(EVシステム)は、MAX1168の評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュール、およびUSBTO232から構成される8チャネル、16ビットの総合データ収集システムです。

パソコン(PC)を使用するMAX1168の総合評価には、統合EVシステム(MAX1168EVC16)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX1168EVKIT)を別途お求めください。

アプリケーション

  • 加速度計測定
  • データ収集システム
  • 産業用I/Oモジュール
  • 産業用プロセス制御
  • モータ制御
  • 熱電対測定